Image Statistics

Gibt Bildstatistiken wie Minimalwert, Maximalwert, Mittelwert und Standardabweichung der Pixelwerte aus. Hierfür wird ein RGB-Bild am Eingang erwartet. Falls kein RGB-Bild bereitgestellt wird, erfolgt intern eine automatische Konvertierung.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Ausgangswerte
- Count Results: Wird inkrementiert, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.
- hr: HRESULT-Fehlercode, der das Ergebnis der Verarbeitung ausgibt.
- Average: Durchschnittliche Werte der einzelnen RGB-Kanäle
- Standard Deviation: Standardabweichung der einzelnen RGB-Kanäle
- Min: Durchschnittliche Werte der einzelnen RGB-Kanäle
- Max: Durchschnittliche Werte der einzelnen RGB-Kanäle
- Image: Ausgangsbild des Algorithmus.
- New Result: (Optional) TRUE, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.