Image Histogram

Berechnet das Histogramm eines Bildes. Es wird ein RGB-Bild am Eingang erwartet. Falls kein RGB-Bild bereitgestellt wird, erfolgt intern eine automatische Konvertierung.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Bins: Gibt die Größe des Puffers und damit die Anzahl der Werte, die gespeichert werden, an. Die Anzahl der Ausgangskanäle entspricht der Puffergröße.
- Upper Bound: Obere (exklusive) Grenze des letzten Histogramm-Bins nBins-1.
- Lower Bound: Untere (inklusive) Grenze des 0. Histogramm-Bins.
Ausgangswerte
- Count Results: Wird inkrementiert, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.
- hr: HRESULT-Fehlercode, der das Ergebnis der Verarbeitung ausgibt.
- R: Histogramm des roten Kanals
- G: Histogramm des grünen Kanals
- B: Histogramm des blauen Kanals
- Image: Ausgangsbild des Algorithmus.
- New Result: (Optional) TRUE, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.