Clahe

Wendet eine Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization an. Dabei wird eine lokale Histogrammgleichverteilung auf einzelne Kacheln angewendet.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Clip Limit: Schwellwert für die Kontrastbegrenzung. Mit <= 0 wird das Clipping deaktiviert.
- Tiles X: Anzahl der Kacheln in X-Richtung.
- Tiles Y: Anzahl der Kacheln in Y-Richtung.
Ausgangswerte
- Count Results: Wird inkrementiert, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.
- hr: HRESULT-Fehlercode, der das Ergebnis der Verarbeitung ausgibt.
- Image: Ausgangsbild des Algorithmus.
- New Result: (Optional) TRUE, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.