Anforderungen
Übersicht der Mindestanforderungen
Die Implementierung und das Debuggen von TwinCAT 3 C++-Modulen erfordert die folgenden Mindestanforderungen.
Auf dem Engineering PC muss installiert sein:
- Microsoft Visual Studio 2017 oder 2019 Professional / Enterprise.
- Bei der Installation von Visual Studio muss zusätzlich die Option zu Desktop development with C++ ausgewählt werden, da diese Option bei der automatischen Installation nicht selektiert ist:


- TwinCAT 3 Installation (XAE-Engineering)
- Für die Integration und Nutzung bestehender, binärer C++-Module in eine TwinCAT 3 SPS-Umgebung ist die XAE-Shell ausreichend (kein Visual Studio erforderlich).
Auf dem Laufzeit-PC:
- IPC oder Embedded CX PC mit einem der Betriebssysteme Windows 10 oder TwinCAT/BSD. Es werden sowohl 32 wie auch 64 bit Varianten unterstützt.
- Microsoft Visual Studio muss nicht installiert werden.
- TwinCAT 3.1 Installation (XAR-Laufzeit)