ST_LON_SNVT_earth_pos

Used by: SNVT_earth_pos

TYPE ST_LON_SNVT_earth_pos :
STRUCT
  bLatitude_direction   : BOOL;
  bLongitude_direction  : BOOL;
  byLatitude_deg    : BYTE;
  rLatitude_min     : REAL;
  bylongitude_deg       : BYTE;
  rLongitude_min    : REAL;
  rHeight_above_sea     : REAL;
END_STRUCT
END_TYPE

bLatitude_direction: FALSE = South latitude, TRUE = North latitude

bLongitude_direction: FALSE = East longitude, TRUE = West longitude

byLatitude_deg: Min: 0 / Max: 90 / Invalid: 255 / Latitude degrees (degrees).

rLatitude_min: Min: 0.0 / Max: 59.999 / Invalid: 65.535/ Latitude minutes  (minutes).

bylongitude_deg: Min: 0 / Max: 180 / Invalid: 255 / Longitude degrees (degrees).

rLongitude_min: Min: 0.0 / Max: 59.999 / Invalid: 65.535/ Longitude minutes (minutes).

rHeight_above_sea: Min: -3.40E+38 / Max: 3.40E+38 / Height above sea level (meters).