ST_LON_SNVT_clothes_w_a
Used by: SNVT_clothes_w_a
TYPE ST_LON_SNVT_clothes_w_a :
STRUCT
bAlarm_reset : BOOL;
bWar_water_supply : BOOL;
bWar_drain_slow : BOOL;
bWar_door_open : BOOL;
bWar_load_unbalanced : BOOL;
bWar_filter_cleaning : BOOL;
bWar_hoses_reversed : BOOL;
bWar_voltage_low : BOOL;
bWar_power_failure : BOOL;
bWar_drain_open : BOOL;
bWar_execute_fail : BOOL;
bWar_door_locked : BOOL;
bWar_service : BOOL;
bRsrvd5 : BOOL;
bRsrvd6 : BOOL;
bRsrvd7 : BOOL;
bErr_motor_stall : BOOL;
bErr_water_temp : BOOL;
bErr_pressure : BOOL;
bErr_overflow : BOOL;
bErr_water_heat : BOOL;
bErr_water_leak : BOOL;
bErr_motor_speed : BOOL;
bErr_wash_thermistor : BOOL;
bErr_dry_thermistor : BOOL;
bErr_dry_overheat : BOOL;
bErr_dry_heating : BOOL;
bErr_dry_fan : BOOL;
bErr_rsrvd4 : BOOL;
bErr_rsrvd5 : BOOL;
bErr_rsrvd6 : BOOL;
bErr_rsrvd7 : BOOL;
byErr_rsrvd0_7 : BYTE;
byManuf_code : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
bAlarm_reset:
bWar_water_supply:
bWar_drain_slow:
bWar_door_open:
bWar_load_unbalanced:
bWar_filter_cleaning:
bWar_hoses_reversed:
bWar_voltage_low:
bWar_power_failure:
bWar_drain_open:
bWar_execute_fail:
bWar_door_locked:
bWar_service:
bRsrvd5:
bRsrvd6:
bRsrvd7:
bErr_motor_stall:
bErr_water_temp:
bErr_pressure:
bErr_overflow:
bErr_water_heat:
bErr_water_leak:
bErr_motor_speed:
bErr_wash_thermistor:
bErr_dry_thermistor:
bErr_dry_overheat:
bErr_dry_heating:
bErr_dry_fan:
bErr_rsrvd4:
bErr_rsrvd5:
bErr_rsrvd6:
bErr_rsrvd7:
byErr_rsrvd0_7:
byManuf_code: Min: 0 / Max: 255