E_LON_Parameter_Datatypes
Enums SNVT types
TYPE E_LON_Parameter_Datatypes :
(
eEmpty := 0,
eSNVT_amp := 1,
eSNVT_amp_mil := 2,
eSNVT_angle := 3,
eSNVT_angle_vel := 4,
eSNVT_btu_kilo := 5,
eSNVT_btu_mega := 6,
eSNVT_char_ascii := 7,
eSNVT_count := 8,
eSNVT_count_inc := 9,
eSNVT_date_cal := 10,
eSNVT_date_day := 11,
eSNVT_date_time := 12,
eSNVT_elec_kwh := 13,
eSNVT_elec_whr := 14,
eSNVT_flow := 15,
eSNVT_flow_mil := 16,
eSNVT_length := 17,
eSNVT_length_kilo := 18,
eSNVT_length_micr := 19,
eSNVT_length_mil := 20,
eSNVT_lev_cont := 21,
eSNVT_lev_disc := 22,
eSNVT_mass := 23,
eSNVT_mass_kilo := 24,
eSNVT_mass_mega := 25,
eSNVT_mass_mil := 26,
eSNVT_power := 27,
eSNVT_power_kilo := 28,
eSNVT_ppm := 29,
eSNVT_press := 30,
eSNVT_res := 31,
eSNVT_res_kilo := 32,
eSNVT_sound_db := 33,
eSNVT_speed := 34,
eSNVT_speed_mil := 35,
eSNVT_str_asc := 36,
eSNVT_str_int := 37,
eSNVT_telcom := 38,
eSNVT_temp := 39,
eSNVT_time_passed := 40,
eSNVT_vol := 41,
eSNVT_vol_kilo := 42,
eSNVT_vol_mil := 43,
eSNVT_volt := 44,
eSNVT_volt_dbmv := 45,
eSNVT_volt_kilo := 46,
eSNVT_volt_mil := 47,
eSNVT_amp_f := 48,
eSNVT_angle_f := 49,
eSNVT_angle_vel_f := 50,
eSNVT_count_f := 51,
eSNVT_count_inc_f := 52,
eSNVT_flow_f := 53,
eSNVT_length_f := 54,
eSNVT_lev_cont_f := 55,
eSNVT_mass_f := 56,
eSNVT_power_f := 57,
eSNVT_ppm_f := 58,
eSNVT_press_f := 59,
eSNVT_res_f := 60,
eSNVT_sound_db_f := 61,
eSNVT_speed_f := 62,
eSNVT_temp_f := 63,
eSNVT_time_f := 64,
eSNVT_vol_f := 65,
eSNVT_volt_f := 66,
eSNVT_btu_f := 67,
eSNVT_elec_whr_f := 68,
eSNVT_config_src := 69,
eSNVT_color := 70,
eSNVT_grammage := 71,
eSNVT_grammage_f := 72,
eSNVT_file_req := 73,
eSNVT_file_status := 74,
eSNVT_freq_f := 75,
eSNVT_freq_hz := 76,
eSNVT_freq_kilohz := 77,
eSNVT_freq_milhz := 78,
eSNVT_lux := 79,
eSNVT_ISO_7811 := 80,
eSNVT_lev_percent := 81,
eSNVT_multiplier := 82,
eSNVT_state := 83,
eSNVT_time_stamp := 84,
eSNVT_zerospan := 85,
eSNVT_magcard := 86,
eSNVT_elapsed_tm := 87,
eSNVT_alarm := 88,
eSNVT_currency := 89,
eSNVT_file_pos := 90,
eSNVT_muldiv := 91,
eSNVT_obj_request := 92,
eSNVT_obj_status := 93,
eSNVT_preset := 94,
eSNVT_switch := 95,
eSNVT_trans_table := 96,
eSNVT_override := 97,
eSNVT_pwr_fact := 98,
eSNVT_pwr_fact_f := 99,
eSNVT_density := 100,
eSNVT_density_f := 101,
eSNVT_rpm := 102,
eSNVT_hvac_emerg := 103,
eSNVT_angle_deg := 104,
eSNVT_temp_p := 105,
eSNVT_temp_setpt := 106,
eSNVT_time_sec := 107,
eSNVT_hvac_mode := 108,
eSNVT_occupancy := 109,
eSNVT_area := 110,
eSNVT_hvac_overid := 111,
eSNVT_hvac_status := 112,
eSNVT_press_p := 113,
eSNVT_address := 114,
eSNVT_scene := 115,
eSNVT_scene_cfg := 116,
eSNVT_setting := 117,
eSNVT_evap_state := 118,
eSNVT_therm_mode := 119,
eSNVT_defr_mode := 120,
eSNVT_defr_term := 121,
eSNVT_defr_state := 122,
eSNVT_time_min := 123,
eSNVT_time_hour := 124,
eSNVT_ph := 125,
eSNVT_ph_f := 126,
eSNVT_chlr_status := 127,
eSNVT_tod_event := 128,
eSNVT_smo_obscur := 129,
eSNVT_fire_test := 130,
eSNVT_temp_ror := 131,
eSNVT_fire_init := 132,
eSNVT_fire_indcte := 133,
eSNVT_time_zone := 134,
eSNVT_earth_pos := 135,
eSNVT_reg_val := 136,
eSNVT_reg_val_ts := 137,
eSNVT_volt_ac := 138,
eSNVT_amp_ac := 139,
eSNVT_turbidity := 143,
eSNVT_turbidity_f := 144,
eSNVT_hvac_type := 145,
eSNVT_elec_kwh_l := 146,
eSNVT_temp_diff_p := 147,
eSNVT_ctrl_req := 148,
eSNVT_ctrl_resp := 149,
eSNVT_ptz := 150,
eSNVT_privacyzone := 151,
eSNVT_pos_ctrl := 152,
eSNVT_enthalpy := 153,
eSNVT_gfci_status := 154,
eSNVT_motor_state := 155,
eSNVT_pumpset_mn := 156,
eSNVT_ex_control := 157,
eSNVT_pumpset_sn := 158,
eSNVT_pump_sensor := 159,
eSNVT_abs_humid := 160,
eSNVT_flow_p := 161,
eSNVT_dev_c_mode := 162,
eSNVT_valve_mode := 163,
eSNVT_alarm_2 := 164,
eSNVT_state_64 := 165,
eSNVT_nv_type := 166,
eSNVT_ent_opmode := 168,
eSNVT_ent_state := 169,
eSNVT_ent_status := 170,
eSNVT_flow_dir := 171,
eSNVT_hvac_satsts := 172,
eSNVT_dev_status := 173,
eSNVT_dev_fault := 174,
eSNVT_dev_maint := 175,
eSNVT_date_event := 176,
eSNVT_sched_val := 177,
eSNVT_sec_state := 178,
eSNVT_sec_status := 179,
eSNVT_sblnd_state := 180,
eSNVT_rac_ctrl := 181,
eSNVT_rac_req := 182,
eSNVT_count_32 := 183,
eSNVT_clothes_w_c := 184,
eSNVT_clothes_w_m := 185,
eSNVT_clothes_w_s := 186,
eSNVT_clothes_w_a := 187,
eSNVT_multiplier_s := 188,
eSNVT_switch_2 := 189,
eSNVT_color_2 := 190,
eSNVT_log_status := 191,
eSNVT_time_stamp_p := 192,
eSNVT_log_fx_request := 193,
eSNVT_log_fx_status := 194,
eSNVT_log_request := 195,
eSNVT_enthalpy_d := 196,
eSNVT_amp_ac_mil := 197,
eSNVT_time_hour_p := 198,
eSNVT_lamp_status := 199,
eSNVT_environment := 200,
eSNVT_geo_loc := 201
)
END_TYPE
eEmpty:
eSNVT_amp: SNVT_amp
eSNVT_amp_mil: SNVT_amp_mil
eSNVT_angle: SNVT_angle
eSNVT_angle_vel: SNVT_angle_vel
eSNVT_btu_kilo: SNVT_btu_kilo
eSNVT_btu_mega: SNVT_btu_mega
eSNVT_char_ascii: SNVT_char_ascii
eSNVT_count: SNVT_count
eSNVT_count_inc: SNVT_count_inc
eSNVT_date_cal: SNVT_date_cal
eSNVT_date_day: SNVT_date_day
eSNVT_date_time: SNVT_date_time
eSNVT_elec_kwh: SNVT_elec_kwh
eSNVT_elec_whr: SNVT_elec_whr
eSNVT_flow: SNVT_flow
eSNVT_flow_mil: SNVT_flow_mil
eSNVT_length: SNVT_length
eSNVT_length_kilo: SNVT_length_kilo
eSNVT_length_micr: SNVT_length_micr
eSNVT_length_mil: SNVT_length_mil
eSNVT_lev_cont: SNVT_lev_cont
eSNVT_lev_disc: SNVT_lev_disc
eSNVT_mass: SNVT_mass
eSNVT_mass_kilo: SNVT_mass_kilo
eSNVT_mass_mega: SNVT_mass_mega
eSNVT_mass_mil: SNVT_mass_mil
eSNVT_power: SNVT_power
eSNVT_power_kilo: SNVT_power_kilo
eSNVT_ppm: SNVT_ppm
eSNVT_press: SNVT_press
eSNVT_res: SNVT_res
eSNVT_res_kilo: SNVT_res_kilo
eSNVT_sound_db: SNVT_sound_db
eSNVT_speed: SNVT_speed
eSNVT_speed_mil: SNVT_speed_mil
eSNVT_str_asc: SNVT_str_asc
eSNVT_str_int: SNVT_str_int
eSNVT_telcom: SNVT_telcom
eSNVT_temp: SNVT_temp
eSNVT_time_passed: SNVT_time_passed
eSNVT_vol: SNVT_vol
eSNVT_vol_kilo: SNVT_vol_kilo
eSNVT_vol_mil: SNVT_vol_mil
eSNVT_volt: SNVT_volt
eSNVT_volt_dbmv: SNVT_volt_dbmv
eSNVT_volt_kilo: SNVT_volt_kilo
eSNVT_volt_mil: SNVT_volt_mil
eSNVT_amp_f: SNVT_amp_f
eSNVT_angle_f: SNVT_angle_f
eSNVT_angle_vel_f: SNVT_angle_vel_f
eSNVT_count_f: SNVT_count_f
eSNVT_count_inc_f: SNVT_count_inc_f
eSNVT_flow_f: SNVT_flow_f
eSNVT_length_f: SNVT_length_f
eSNVT_lev_cont_f: SNVT_lev_cont_f
eSNVT_mass_f: SNVT_mass_f
eSNVT_power_f: SNVT_power_f
eSNVT_ppm_f: SNVT_ppm_f
eSNVT_press_f: SNVT_press_f
eSNVT_res_f: SNVT_res_f
eSNVT_sound_db_f: SNVT_sound_db_f
eSNVT_speed_f: SNVT_speed_f
eSNVT_temp_f: SNVT_temp_f
eSNVT_time_f: SNVT_time_f
eSNVT_vol_f: SNVT_vol_f
eSNVT_volt_f: SNVT_volt_f
eSNVT_btu_f: SNVT_btu_f
eSNVT_elec_whr_f: SNVT_elec_whr_f
eSNVT_config_src: SNVT_config_src
eSNVT_color: SNVT_color
eSNVT_grammage: SNVT_grammage
eSNVT_grammage_f: SNVT_grammage_f
eSNVT_file_req: SNVT_file_req
eSNVT_file_status: SNVT_file_status
eSNVT_freq_f: SNVT_freq_f
eSNVT_freq_hz: SNVT_freq_hz
eSNVT_freq_kilohz: SNVT_freq_kilohz
eSNVT_freq_milhz: SNVT_freq_milhz
eSNVT_lux: SNVT_lux
eSNVT_ISO_7811: SNVT_ISO_7811
eSNVT_lev_percent: SNVT_lev_percent
eSNVT_multiplier: SNVT_multiplier
eSNVT_state: SNVT_state
eSNVT_time_stamp: SNVT_time_stamp
eSNVT_zerospan: SNVT_zerospan
eSNVT_magcard: SNVT_magcard
eSNVT_elapsed_tm: SNVT_elapsed_tm
eSNVT_alarm: SNVT_alarm
eSNVT_currency: SNVT_currency
eSNVT_file_pos: SNVT_file_pos
eSNVT_muldiv: SNVT_muldiv
eSNVT_obj_request: SNVT_obj_request
eSNVT_obj_status: SNVT_obj_status
eSNVT_preset: SNVT_preset
eSNVT_switch: SNVT_switch
eSNVT_trans_table: SNVT_trans_table
eSNVT_override: SNVT_override
eSNVT_pwr_fact: SNVT_pwr_fact
eSNVT_pwr_fact_f: SNVT_pwr_fact_f
eSNVT_density: SNVT_density
eSNVT_density_f: SNVT_density_f
eSNVT_rpm: SNVT_rpm
eSNVT_hvac_emerg: SNVT_hvac_emerg
eSNVT_angle_deg: SNVT_angle_deg
eSNVT_temp_p: SNVT_temp_p
eSNVT_temp_setpt: SNVT_temp_setpt
eSNVT_time_sec: SNVT_time_sec
eSNVT_hvac_mode: SNVT_hvac_mode
eSNVT_occupancy: SNVT_occupancy
eSNVT_area: SNVT_area
eSNVT_hvac_overid: SNVT_hvac_overid
eSNVT_hvac_status: SNVT_hvac_status
eSNVT_press_p: SNVT_press_p
eSNVT_address: SNVT_address
eSNVT_scene: SNVT_scene
eSNVT_scene_cfg: SNVT_scene_cfg
eSNVT_setting: SNVT_setting
eSNVT_evap_state: SNVT_evap_state
eSNVT_therm_mode: SNVT_therm_mode
eSNVT_defr_mode: SNVT_defr_mode
eSNVT_defr_term: SNVT_defr_term
eSNVT_defr_state: SNVT_defr_state
eSNVT_time_min: SNVT_time_min
eSNVT_time_hour: SNVT_time_hour
eSNVT_ph: SNVT_ph
eSNVT_ph_f: SNVT_ph_f
eSNVT_chlr_status: SNVT_chlr_status
eSNVT_tod_event: SNVT_tod_event
eSNVT_smo_obscur: SNVT_smo_obscur
eSNVT_fire_test: SNVT_fire_test
eSNVT_temp_ror: SNVT_temp_ror
eSNVT_fire_init: SNVT_fire_init
eSNVT_fire_indcte: SNVT_fire_indcte
eSNVT_time_zone: SNVT_time_zone
eSNVT_earth_pos: SNVT_earth_pos
eSNVT_reg_val: SNVT_reg_val
eSNVT_reg_val_ts: SNVT_reg_val_ts
eSNVT_volt_ac: SNVT_volt_ac
eSNVT_amp_ac: SNVT_amp_ac
eSNVT_turbidity: SNVT_turbidity
eSNVT_turbidity_f: SNVT_turbidity_f
eSNVT_hvac_type: SNVT_hvac_type
eSNVT_elec_kwh_l: SNVT_elec_kwh_l
eSNVT_temp_diff_p: SNVT_temp_diff_p
eSNVT_ctrl_req: SNVT_ctrl_req
eSNVT_ctrl_resp: SNVT_ctrl_resp
eSNVT_ptz: SNVT_ptz
eSNVT_privacyzone: SNVT_privacyzone
eSNVT_pos_ctrl: SNVT_pos_ctrl
eSNVT_enthalpy: SNVT_enthalpy
eSNVT_gfci_status: SNVT_gfci_status
eSNVT_motor_state: SNVT_motor_state
eSNVT_pumpset_mn: SNVT_pumpset_mn
eSNVT_ex_control: SNVT_ex_control
eSNVT_pumpset_sn: SNVT_pumpset_sn
eSNVT_pump_sensor: SNVT_pump_sensor
eSNVT_abs_humid: SNVT_abs_humid
eSNVT_flow_p: SNVT_flow_p
eSNVT_dev_c_mode: SNVT_dev_c_mode
eSNVT_valve_mode: SNVT_valve_mode
eSNVT_alarm_2: SNVT_alarm_2
eSNVT_state_64: SNVT_state_64
eSNVT_nv_type: SNVT_nv_type
eSNVT_ent_opmode: SNVT_ent_opmode
eSNVT_ent_state: SNVT_ent_state
eSNVT_ent_status: SNVT_ent_status
eSNVT_flow_dir: SNVT_flow_dir
eSNVT_hvac_satsts: SNVT_hvac_satsts
eSNVT_dev_status: SNVT_dev_status
eSNVT_dev_fault: SNVT_dev_fault
eSNVT_dev_maint: SNVT_dev_maint
eSNVT_date_event: SNVT_date_event
eSNVT_sched_val: SNVT_sched_val
eSNVT_sec_state: SNVT_sec_state
eSNVT_sec_status: SNVT_sec_status
eSNVT_sblnd_state: SNVT_sblnd_state
eSNVT_rac_ctrl: SNVT_rac_ctrl
eSNVT_rac_req: SNVT_rac_req
eSNVT_count_32: SNVT_count_32
eSNVT_clothes_w_c: SNVT_clothes_w_c
eSNVT_clothes_w_m: SNVT_clothes_w_m
eSNVT_clothes_w_s: SNVT_clothes_w_s
eSNVT_clothes_w_a: SNVT_clothes_w_a
eSNVT_multiplier_s: SNVT_multiplier_s
eSNVT_switch_2: SNVT_switch_2
eSNVT_color_2: SNVT_color_2
eSNVT_log_status: SNVT_log_status
eSNVT_time_stamp_p: SNVT_time_stamp_p
eSNVT_log_fx_request: SNVT_log_fx_request
eSNVT_log_fx_status: SNVT_log_fx_status
eSNVT_log_request: SNVT_log_request
eSNVT_enthalpy_d: SNVT_enthalpy_d
eSNVT_amp_ac_mil: SNVT_amp_ac_mil
eSNVT_time_hour_p: SNVT_time_hour_p
eSNVT_lamp_status: SNVT_lamp_status
eSNVT_environment: SNVT_environment
eSNVT_geo_loc: SNVT_geo_loc