VAR_GLOBAL CONSTANT
VAR_GLOBAL CONSTANT
g_tHVACWriteBackupDataTime : TIME := T#5s;
g_udiMaxNoOfBytesInStruct : UDINT := 16; (* Size in number of bytes *)
g_udiMaxSizeOfString : UDINT := 256; (* Size in number of characters(as in string declaration) + 1 byte for termination*)
g_iMaxNoOfScale_nPoint : INT := 60; (* FB_HVACScale_nPoint*)
g_iMaxNumberOfSteps : INT := 32; (*FB_HVACI_CtrlStep/FB_HVACPowerRangeTable*)
g_iMinNumberOfSteps : INT := 0; (*FB_HVACI_CtrlStep/FB_HVACPowerRangeTable*)
g_iMaxNumberOfProfiles : INT := 16; (*FB_HVACPowerRangeTable*)
g_iMinNumberOfProfiles : INT := 1; (*FB_HVACPowerRangeTable*)
g_iMaxNumberOfAggregates : INT := 6; (*FB_HVACPowerRangeTable*)
g_iMinNumberOfAggregates : INT := 1; (*FB_HVACPowerRangeTable*)
g_rYMin : REAL := -1000; (*FB_HVACPowerRangeTable*)
g_rYMax : REAL := 1000; (*FB_HVACPowerRangeTable*)
g_iAggregateMinNumberOfSteps : INT := 0; (*FB_HVACPowerRangeTable*)
g_iAggregateMaxNumberOfSteps : INT := 6; (*FB_HVACPowerRangeTable*)
g_udiMaxSec : UDINT := 4294967; (*FB_HVACI_CtrlStep / FB_HVACPowerRangeTable*)
g_iMinNumberOfSequences : INT := 1; (*FB_HVAC2PointCtrlSequence*)
g_iMaxNumberOfSequences : INT := 16; (*FB_HVAC2PointCtrlSequence*)
g_iNumOfCmdCtrl_8 : INT := 8; (*FB_HVACCmdCtrl_8*)
END_VAR