ST_HVACPowerMeasurement
TYPE ST_HVACPowerMeasurement :
STRUCT
diIL1, diIL2, diIL3 : DINT;
diUL1, diUL2, diUL3 : DINT;
diPL1, diPL2, diPL3 : DINT;
diPg : DINT;
diCosPhiL1, diCosPhiL2, diCosPhiL3 : DINT;
diCosPhi : DINT;
diWL1, diWL2, diWL3 : DINT;
diWg : DINT;
diImaxL1, diImaxL2, diImaxL3 : DINT;
diUmaxL1, diUmaxL2, diUmaxL3 : DINT;
diPmaxL1, diPmaxL2, diPmaxL3 : DINT;
diSg : DINT;
diQg : DINT;
dummy : DINT;
END_STRUCT
END_TYPE