E_HVACSensorType
TYPE E_HVACSensorType :
(
eHVACSensorType_None := 0,
eHVACSensorType_PT100 := 1,
eHVACSensorType_PT200 := 2,
eHVACSensorType_PT500 := 3,
eHVACSensorType_PT1000 := 4,
eHVACSensorType_NI100 := 5,
eHVACSensorType_NI120 := 6,
eHVACSensorType_NI1000 := 7,(*Ni1000,DIN*)
eHVACSensorType_NI1000_LS := 8,(*Ni1000_LS, Landis&Staefa, TK5000*)
eHVACSensorType_Ohm10_1200 := 9,
eHVACSensorType_Ohm10_5000 := 10,
eHVACSensorType_Ohm10_10000 := 11,
eHVACSensorType_NotSupported := 12
);
END_TYPE