KL6581_Input
Process image of the inputs.
Is linked in the System Manager to the terminal.
TYPE KL6581_Input :
STRUCT
nStatus : BYTE;
CNODE : BYTE;
ORG : BYTE;
DB0 : BYTE;
DB1 : BYTE;
DB2 : BYTE;
DB3 : BYTE;
ID0 : BYTE;
ID1 : BYTE;
ID2 : BYTE;
ID3 : BYTE;
STATUS : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
nStatus: Status byte.
CNODE: Data byte.
ORG: Data byte.
DB0: Data byte.
DB1: Data byte.
DB2: Data byte.
DB3: Data byte.
ID0: Data byte.
ID1: Data byte.
ID2: Data byte.
ID3: Data byte.
STATUS: Data byte.