SoE Parameter Access
The parameters of the individual parameter sets can be accessed with the help of these constants.
Global_Variables
VAR_GLOBAL CONSTANT
S_0_IDNs : WORD := 16#0000;
S_1_IDNs : WORD := 16#1000;
S_2_IDNs : WORD := 16#2000;
S_3_IDNs : WORD := 16#3000;
S_4_IDNs : WORD := 16#4000;
S_5_IDNs : WORD := 16#5000;
S_6_IDNs : WORD := 16#6000;
S_7_IDNs : WORD := 16#7000;
P_0_IDNs : WORD := 16#8000;
P_1_IDNs : WORD := 16#9000;
P_2_IDNs : WORD := 16#A000;
P_3_IDNs : WORD := 16#B000;
P_4_IDNs : WORD := 16#C000;
P_5_IDNs : WORD := 16#D000;
P_6_IDNs : WORD := 16#E000;
P_7_IDNs : WORD := 16#F000;
END_VAR