E_NcIoOutput
TYPE E_NcIoOutput :
(
NcIoOutputnCtrl1 := 0,
NcIoOutputnCtrl2 := 1,
NcIoOutputnCtrl3 := 2,
NcIoOutputnCtrl4 := 3,
NcIoOutputnCtrl5 := 4,
NcIoOutputnCtrl6 := 5,
NcIoOutputnCtrl7 := 6,
NcIoOutputnCtrl8 := 7,
NcIoOutputnDataOut1 := 8,
NcIoOutputnDataOut2 := 9,
NcIoOutputnDataOut3 := 10,
NcIoOutputnDataOut4 := 11,
NcIoOutputnDataOut5 := 12,
NcIoOutputnDataOut6 := 13
);
END_TYPE