ST_AX5000DriveStatus
TYPE ST_AX5000DriveStatus :
STRUCT
bStatusCmdValProcessing : BOOL;
bRealTimeStatusBit1 : BOOL;
bRealTimeStatusBit2 : BOOL;
bDrvShutdownBitC1D : BOOL;
bChangeBitC2D : BOOL;
bChangeBitC3D : BOOL;
bNotReadyToPowerUp : BOOL;
bReadyForPower : BOOL;
bReadyForEnable : BOOL;
bEnabled : BOOL;
iActOpModeParNum : UINT;
eActOpMode : E_AX5000_DriveOpMode;
iReserved : UINT;
END_STRUCT
END_TYPE