E_DMXSensorUnitPrefix
TYPE E_DMXSensorUnitPrefix :
(
eDMXSensorUnitPrefixNone := 16#00,
eDMXSensorUnitPrefixDeci := 16#01,
eDMXSensorUnitPrefixCenti := 16#02,
eDMXSensorUnitPrefixMilli := 16#03,
eDMXSensorUnitPrefixMicro := 16#04,
eDMXSensorUnitPrefixNano := 16#05,
eDMXSensorUnitPrefixPico := 16#06,
eDMXSensorUnitPrefixFempto := 16#07,
eDMXSensorUnitPrefixAtto := 16#08,
eDMXSensorUnitPrefixZepto := 16#09,
eDMXSensorUnitPrefixYocto := 16#0A,
eDMXSensorUnitPrefixDeca := 16#11,
eDMXSensorUnitPrefixHecto := 16#12,
eDMXSensorUnitPrefixKilo := 16#13,
eDMXSensorUnitPrefixMega := 16#14,
eDMXSensorUnitPrefixGiga := 16#15,
eDMXSensorUnitPrefixTerra := 16#16,
eDMXSensorUnitPrefixPeta := 16#17,
eDMXSensorUnitPrefixExa := 16#18,
eDMXSensorUnitPrefixZetta := 16#19,
eDMXSensorUnitPrefixYotta := 16#1A
);
END_TYPERequirements
Development environment | PLC library to include |
|---|---|
TwinCAT from v3.1.4020.14 | Tc2_DMX from 3.5.3.0 |