E_DMXSensorType
TYPE E_DMXSensorType :
(
eDMXSensorTypeTemperature := 16#00,
eDMXSensorTypeVoltage := 16#01,
eDMXSensorTypeCurrent := 16#02,
eDMXSensorTypeFrequency := 16#03,
eDMXSensorTypeResistance := 16#04,
eDMXSensorTypePower := 16#05,
eDMXSensorTypeMass := 16#06,
eDMXSensorTypeLength := 16#07,
eDMXSensorTypeArea := 16#08,
eDMXSensorTypeVolume := 16#09,
eDMXSensorTypeDensity := 16#0A,
eDMXSensorTypeVelocity := 16#0B,
eDMXSensorTypeAcceleration := 16#0C,
eDMXSensorTypeForce := 16#0D,
eDMXSensorTypeEnergy := 16#0E,
eDMXSensorTypePressure := 16#0F,
eDMXSensorTypeTime := 16#10,
eDMXSensorTypeAngle := 16#11,
eDMXSensorTypePositionX := 16#12,
eDMXSensorTypePositionY := 16#13,
eDMXSensorTypePositionZ := 16#14,
eDMXSensorTypeAngularVelocity := 16#15,
eDMXSensorTypeLuminousIntensity := 16#16,
eDMXSensorTypeLuminousFlux := 16#17,
eDMXSensorTypeIlluminance := 16#18,
eDMXSensorTypeChrominanceRed := 16#19,
eDMXSensorTypeChrominanceGreen := 16#1A,
eDMXSensorTypeChrominanceBlue := 16#1B,
eDMXSensorTypeContacts := 16#1C,
eDMXSensorTypeMemory := 16#1D,
eDMXSensorTypeItems := 16#1E,
eDMXSensorTypeHumidity := 16#1F,
eDMXSensorTypeCounter16Bit := 16#20,
eDMXSensorTypeOther := 16#7F
);
END_TYPERequirements
Development environment | PLC library to include |
|---|---|
TwinCAT from v3.1.4020.14 | Tc2_DMX from 3.5.3.0 |