Integration in CodeGear C++Builder 2009

Die Komponenten der EventLogger-Typbibliotheken werden importiert und einem neuen Package hinzugefügt. Das Komponenen-Package wird anschliessend in der ActiveX-Komponentenpalette installiert.

 

Systemvoraussetzungen

Neues Package-Projekt erstellen

Erstellen Sie in CodeGear C++Builder 2009 ein neues Projekt vom Typ: "Package - C++Builder".

Integration in CodeGear C++Builder 2009 1:

 

Speichern Sie das neue Projekt mit dem Menübefehl: File->Save Project as... unter einem neuen Namen z.B. TcEventLogPackage.cbproj.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 2:

 

Typbibliotheken importieren

Schritt 1: Im Menue rufen Sie den Befehl: Component -> Import Component auf.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 3:

 

Schritt 2: Wählen Sie die Option: Import a Type Library aus und bestätigen Sie mit Next.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 4:

 

Schritt 3: In der Komponentenliste wählen Sie die erste EventLogger Komponente: Beckhoff TcEventConfig 1.0 Type Library aus und bestätigen Sie mit Next.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 5:

 

Schritt 4: Konfigurieren Sie als Komponentenpalettenseite: ActiveX aus und bestätigen Sie mit Next.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 6:

 

Schritt 5: Im nächsten Dialog wählen Sie die Option: Add unit to TcEventLogPackage.cbproj project und bestätigen Sie mit Finish.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 7:

 

Schritt 6: Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für alle anderen EventLogger-Komponenten:

Integration in CodeGear C++Builder 2009 8:

 

Package installieren

Wählen Sie aus dem Kontextmenu den Befehl: Build aus und übersetzen Sie das Package. Das Package muss fehlerfrei übersetzbar sein.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 9:

 

Als nächstes wählen Sie aus dem Kontextmenu den Befehl: Install aus und installieren Sie die Komponenten in der Komponentenpalettenseite (in unserem Fall unter ActiveX).

Integration in CodeGear C++Builder 2009 10:

 

Die erfolgreiche Installation der Komponenten wird im folgenden Dialog bestätigt. Schliessen Sie den Dialog mit OK.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 11:

 

Speichern Sie die letzten Projektänderungen mit dem Befehl: File->Save all. Schliessen Sie das Project mit dem Befehl: File->Close all. Die EventLogger-Komponenten können ab jetzt von der Komponentenpalette: ActiveX auf die Form gezogen und verwendet werden.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 12:

 

Imports-Pfad zum globalen Include-Pfad hinzufügen

Fügen Sie den Imports-Pfad zum globalen Include-Pfad hinzu wenn beim Zugriff auf die neuen Komponenten die Headerdateien nicht gefunden werden können.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 13:

 

Dies muss normalerweise nur einmalig gemacht werden. Navigieren Sie hierfür zum Imports-Ordner in dem sich die Headerdateien der importierten Typbibliotheken befinden.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 14:

 

Wählen Sie die Option an: Add path to global include path und bestätigen Sie mit OK.

Integration in CodeGear C++Builder 2009 15: