Example
Terminal --> PLC : Request of 2 bytre data
Magic Cookie 01h/A5h
Sender 00h
Empfaenger 00h
Fragmentnummer 06h
Datenlaenge 2Ch
NetID Empfaenger C0h/A8h/64h/AEh/01h/01h
Port Nummer 21h/03h
NetID Sender C0h/A8h/64h/9Ch/01h/01h
Portnummer 01h/80h
Kommando lesen 02h/00h
Status 04h/00h
Anzahl Datenbyte 0Ch/00h/00h/00h/
Fehlercode 00h/00h/00h/00h
InvokeID 07h/00h/00h/00h
Index Gruppe 05h/F0h/00h/00h
Index Offset 04h/00h/00h/9Dh
Anzahl Byte 02h/00h/00h/00h
Checksumme xxh/xxh/
PLC --> Terminal : Acknowledge:
Magic Cookie 01h/5Ah
Sender 00h
Empfaenger 00h
Fragmentnummer 06h
Datenlaenge 00h
Checksumme 67h/5Ah
PLC sends data:
Magic Cookie 01h/A5h
Sender 00h
Empfaenger 00h
Fragmentnummer ECh
Anzahl Daten 2Ah
NetID Empfaenger C0h/A8h/64h/9Ch/01h/01h
Portnummer 01h/80h
NetID Sender C0h/A8h/64h/AEh/01h/01h
Portnummer 21h/03h
Response Lesen 02h/00h
Status 05h/00h
Anzahl Daten 0Ah/00h/00h/00h
Fehlercode 00h/00h/00h/00h
InvokeID 07h/00h/00h/00h
Ergebnis 00h/00h/00h/00h
Anzahl Daten 02h/00h/00h/00h
Daten AFh/27h
Checksumme 04h/A9h/
Terminal --> PLC : Acknowledge: