F010:x Module Profile List
|
Description |
Value |
|---|---|
|
Index |
0xF010 (Device) |
|
Subindex |
0x00 |
|
Datatype |
UINT8 |
|
Min. Value |
|
|
Default |
17 (0x11) |
|
Max. Value |
|
|
Unit |
|
|
Access / EtherCAT-State |
Ro |
|
PDO Mapping |
|
|
Revision |
All |
Further Information
- F010:01 SubIndex 001
- F010:02 SubIndex 002
- F010:03 SubIndex 003
- F010:04 SubIndex 004
- F010:05 SubIndex 005
- F010:06 SubIndex 006
- F010:07 SubIndex 007
- F010:08 SubIndex 008
- F010:09 SubIndex 009
- F010:0A SubIndex 010
- F010:0B SubIndex 011
- F010:0C SubIndex 012
- F010:0D SubIndex 013
- F010:0E SubIndex 014
- F010:0F SubIndex 015
- F010:10 SubIndex 016
- F010:11 SubIndex 017