Parametrierung über den Adresswählschalter
Adresse |
Bedeutung |
Einstellung | |
---|---|---|---|
0 |
Funktion |
00 |
Datenaustausch Mode |
70-71 |
Baudraten- |
70 |
Disable |
71 |
Enable | ||
80-83 |
Baudrate |
80 |
38400 Baud |
81 |
19200 Baud | ||
82 |
9600 Baud | ||
83 |
57600 Baud, nur im Datenaustausch Mode benutzbar (Adresse 00 Master oder Adresse 01 Slave) | ||
90-95 |
Watchdog |
90 |
Disable |
91 |
1000 ms | ||
92 |
2000 ms | ||
93 |
4000 ms | ||
94 |
8000 ms | ||
95 |
max. ca. 65 sec | ||
98 |
Funktion |
98 |
Herstellereinstellung |
99 |
Funktion |
99 |
reserviert |