Mapping einer IL230x-B8x0

Die IP-Link Module beginnen immer mit einem IL230x-Bxxx und einer Anzahl (max.120) Erweiterungsmodule. Das Mapping hängt von der Art und Anzahl der angeschlossenen Erweiterungsmodule ab.

Regel: 
In des Prozessabbild werden erst alle byteorientierten Module eingetragen in der Reihenfolge, wie sie im IP-Link Ring eingetragen sind. Als nächstes folgen die digitalen Module in der Reihenfolge wie diese im Ring liegen, die am Ende auf 8 Bit aufgerundet werden.

Beispiel 1:

  1. IL2301-B8x0
  2. IE1001
  3. IE1002
  4. IE2042

Modul

Position

Input

Output

IL2301-B8x0

1

%IX0.0 - 0.3

%QX0.0 - 0.3

IE1001

2

%IX0.4 - 1.3

 

IE1002

3

%IX1.4 - 2.3

 

IE2042

4

 

%QX0.4 - 1.3

Aufrundung

 

%IX2.4 - 3.7 (keine Funktion)

%QX1.4 - 1.7 (keine Funktion)

Die seriellen Boxen arbeitet immer mit einer Größe von 16 Bit oder einem Wort. In diesem Beispiel wird ein Wort angefangen und wird leer aufgefüllt. Diese letzten Bits haben keine Funktion und sind immer "0", werden aber vom Protokoll übertragen.

Beispiel 2:

  1. IL2301-B8x0
  2. IE1001
  3. IE3312
  4. IE3112
  5. IE4112
  6. IE2302
  7. IE2042

Modul

Position

Input

Output

IE3312

3

%IB0 - 7

 

IE3112

4

%IB8 - 15

 

IE4112

5

 

%QB0 - 7

IL2301-B8x0

1

%IX16.0 - 16.3

%QX8.0 - 8.3

IE1001

2

%IX16.4 - 17.3

 

IE2302

6

%IX17.4 - 17.7

%QX8.4 - 8.7

IE2042

7

 

%QX9.0 - 9.7