Mapping der Feldbus Boxen

Die Feldbus Boxen besitzen einen Speicher, in dem die Prozessdaten gespeichert werden und die vom Feldbusmaster ausgelesen bzw. beschrieben werden. Die Anzahl der Daten und die Art der Daten hängen von der Art der eingesetzten Feldbus Box ab. Die Kompakte Feldbus Boxen besitzt immer die gleiche Anzahl an Daten. Die Koppler Box hat ein variables Mapping, das von Art und Anzahl der verbundenen Erweiterungs-Boxen abhängt.

Bitorientierte Feldbus Boxen

Die bitorientierten Feldbus Boxen besitzen immer die gleiche Anzahl von Ein oder/und Ausgängen. Diese können nicht verändert werden und sind fix.

Modul

Eingänge [Bit]

Ausgänge [Bit]

IP10xx-B8x0
IE10xx

8

-

IP20xx-B8x0
IE20xx

-

8

IP23xx-B8x0
IE23xx

8 (wobei das High-Nibbel nicht benutzt wird, letzen 4 Bit)

8 (wobei das High-Nibbel nicht benutzt wird, letzten 4 Bit)

IP240x-B8x0
IE240x

8

8

Byteorientierte Feldbus Boxen

Die byteorientierten Feldbus Boxen können unterschiedlich parametriert werden. In der Tabelle ist der Default-Wert eingetragen.

Modul

Eingänge [Byte]

Ausgänge [Byte]

IP15xx-B8x0
IE15xx

6

6

IP25xx-B8x0
IE25xx

6

6

IP3xxx-B8x0
IE3xxx

8

-

IP41xx-B8x0
IE41xx

-

8

IP5xxx-B8x0
IE5xxx

6

6

IP6xxx-B8x0
IE6xxx

4

4