Verkabelung des IP-Link
IP-Link ist das Sub-Bussystem der Feldbus Boxen. Die Topologie ist eine Ringstruktur. In der Koppler Box (IL230x-Bxxx oder IL230x-Cxxx) befindet sich der IP-Link-Master. Die Erweiterungsboxen (IExxxx) sind Slaves. Es dürfen max. 120 Erweiterungsboxen angeschlossen werden. Berücksichtig werden muss aber auch der Adressraum, den der jeweilige Feldbus-Master zur Verfügung stellt. Der Abstand zwischen zwei Erweiterungsboxen darf 15 Meter nicht überschreiten. Beachten Sie bei Planung und Installation der Erweiterungsboxen, dass die letzte Erweiterungsbox des LWL-Rings wieder an der Koppler Box angeschlossen werden muss.
Aufbau/Topologie
Aufbau einer Linie
Hierbei wird nur jede zweite Erweiterungsboxen angeschlossen. Es ist hierbei zu beachten das sich die maximale Entfernung zwischen zwei Boxen halbiert.
Beispiel:
Sie haben 4 Erweiterungsboxen (4 x 15 m = 60 m). Weil nur jede zweite Erweiterungsbox an der Hinleitung angeschlossen wird, ergibt sich für die letzte Erweiterungsbox eine maximale Entfernung von 30 Meter zum Koppler.
Aufbau eines Rings
Hierbei dürfen die erste und die letzte Erweiterungsbox jeweils maximal 15 Meter von der Koppler Box entfernt sein.
Technische Daten
|
|
IP-Link |
|---|---|
|
Baud-Rate |
2 MBaud |
|
Medium |
Licht |
|
Anzahl der Teilnehmer |
max. 120 |
|
Länge zwischen zwei Stationen |
15 m |
|
Kabel |
Kunststoff-Lichtwellenleiter 1000 um - Kern 1-adrig, PU Schutzmantel mit Kevlarfaser Durchmesser 5,5 mm |
|
IP-Link Stecker |
zugelassen nur ZS1020-0010 |
|
Ausziehkräfte |
20 N - 30 N |
|
|
Z1101 |
|---|---|
|
Außendurchmesser Nennwert |
5,5 mm |
|
Mantelwanddicke |
1,4 mm |
|
Faser |
Kunststoff LWL 980/1000 µm aus PMMA |
|
Ader |
PE Aderhülle, Nenndurchmesser 2,2 mm |
|
Temperatur |
-20...+70°C |
|
Außenmantelwerkstoff |
PUR |
|
Gewicht Nennwert kg/km |
25 |
|
Zugfestigkeit |
dauernd 100 N |
|
Biegeradien |
Radius minimal 50 mm |
|
Wechselbiegefestigkeit (DIN VDE 0888 Teil100 Verf.509) |
30.000 Zyklen |
|
Schleppkettenprüfung |
Radius 10 X Dm., 2 Millionen Zyklen |
|
Dämpfung bei 650 nm |
< 200 dB/km |