Abmessungen
Alle Maßangaben sind in Millimeter angegeben.
Allgemein
|
Technische Daten |
Feldbus Box |
|---|---|
|
Gehäusematerial |
PA6 (Polyamid), Vergussmasse: Polyuhrethan |
|
Montage |
2 x Befestigungslöcher für M3 |
|
Metallteile |
Messing, vernickelt |
|
Kontakte |
CuZn, vergoldet |
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 |
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
IEC EN 50082-2 / EN 50081-2 |
|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0 ... 55°C |
|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25 ... + 85°C |
|
Einbaulage |
beliebig |
|
Schutzart |
im verschraubten Zustand IP65/66/67 |
|
Zulassungen |
CE, UL E172151 |
IPxxxx-Bxx8, IL230x-Bxx8, IL230x-B110, IXxxxx-B400, IXxxxx-B90x, IXxxxx-C900
|
Technische Daten |
Kompakt- und Kopplerbox mit integriertem T-Stück |
|---|---|
|
Abmessungen (H x B x T) |
ca. 210 x 30 x 26,5 mm (Höhe bis Oberkante Feldbus-Buchse 30 mm) |
|
Gewicht |
ca. 260 g - 290 g, je nach Modultyp |
IPxxxx-Bxx0, IL230x-Bxx0, IL230x-Cxx0
|
Technische Daten |
Kompakt- und Kopplerbox |
|---|---|
|
Abmessungen (H x B x T) |
ca. 175 x 30 x 26,5 mm (Höhe bis Oberkante Feldbus-Buchse 30 mm, mit T-Stück ZS1031-2600 Höhe ca. 65 mm) |
|
Gewicht |
ca. 250 g - 280 g, je nach Modultyp |
IExxxx
|
Technische Daten |
Erweiterungsbox |
|---|---|
|
Abmessungen (H x B x T) |
ca. 126 x 30 x 26,5 mm |
|
Gewicht |
ca. 120 g - 200 g, je nach Modultyp |