Diag Messages (EP1839-0022, EP1839-0042)

Diag messages are predefined diagnosis messages that the box transmits to the EtherCAT master, e.g. to report errors.

You can call up a list of the Diag Messages received in TwinCAT 3 at the following locations, for example:

The following list shows all Diag Messages that can be sent from the box:

ID

Text in German

Text in English

0x1101

Ausgang %d wieder im normalen Arbeitsbereich

Output %d back in normal operating range

0x1581

Eingang %d wieder im normalen Arbeitsbereich

Input %d back in normal operating range

0x4103

Unterspannung Warnung Us

Undervoltage Us

0x8104

Übertemperatur Fehler. Ausgänge abgeschaltet

Overtemperatur error. Outputs are switched off

0x8106

Eingang %d Drahtbruch erkannt

Input %d wirebreak detected

0x8107

Eingang %d Versorgungsspannung fehlt

Input %d has no sensor supply

0x8622

Ausgang %d ist kurzgeschlossen auf Up

Output %d is shortet to Up

0x8623

Ausgang %d ist kurzgeschlossen auf Gnd

Output %d is shorted to Gnd

0x8624

Ausgang %d ist überlastet

Outout %d overload

0x8627

Ausgang %d Mindestlast nicht vorhanden

Output %d minimum load not detected