Connection
Fig.108: EL3318EL3318 - Connection
|
Terminal point |
No. |
Comment |
|---|---|---|
|
+TC1 |
1 |
Input +TC1 |
|
+TC2 |
2 |
Input +TC2 |
|
+TC3 |
3 |
Input +TC3 |
|
+TC4 |
4 |
Input +TC4 |
|
+TC5 |
5 |
Input +TC5 |
|
+TC6 |
6 |
Input +TC6 |
|
+TC7 |
7 |
Input +TC7 |
|
+TC8 |
8 |
Input +TC8 |
|
-TC1 |
9 |
Input -TC1 |
|
-TC2 |
10 |
Input -TC2 |
|
-TC3 |
11 |
Input -TC3 |
|
-TC4 |
12 |
Input -TC4 |
|
-TC5 |
13 |
Input -TC5 |
|
-TC6 |
14 |
Input -TC6 |
|
-TC7 |
15 |
Input -TC7 |
|
-TC8 |
16 |
Input -TC8 |