F60B:x FSOE Std UINT8 Inputs
Description |
Value |
---|---|
Index |
0xF60B (Device) |
Subindex |
0x00 |
Datatype |
UINT8 |
Min. Value |
|
Default |
62 (0x3E) |
Max. Value |
|
Unit |
|
Access / EtherCAT-State |
Ro |
PDO Mapping |
|
Revision |
All |
Further Information
- F60B:01 Std Input
- F60B:02 Std Input
- F60B:03 Std Input
- F60B:04 Std Input
- F60B:05 Std Input
- F60B:06 Std Input
- F60B:07 Std Input
- F60B:08 Std Input
- F60B:09 Std Input
- F60B:0A Std Input
- F60B:0B Std Input
- F60B:0C Std Input
- F60B:0D Std Input
- F60B:0E Std Input
- F60B:0F Std Input
- F60B:10 Std Input
- F60B:11 Std Input
- F60B:12 Std Input
- F60B:13 Std Input
- F60B:14 Std Input
- F60B:15 Std Input
- F60B:16 Std Input
- F60B:17 Std Input
- F60B:18 Std Input
- F60B:19 Std Input
- F60B:1A Std Input
- F60B:1B Std Input
- F60B:1C Std Input
- F60B:1D Std Input
- F60B:1E Std Input
- F60B:1F Std Input
- F60B:20 Std Input
- F60B:21 Std Input
- F60B:22 Std Input
- F60B:23 Std Input
- F60B:24 Std Input
- F60B:25 Std Input
- F60B:26 Std Input
- F60B:27 Std Input
- F60B:28 Std Input
- F60B:29 Std Input
- F60B:2A Std Input
- F60B:2B Std Input
- F60B:2C Std Input
- F60B:2D Std Input
- F60B:2E Std Input
- F60B:2F Std Input
- F60B:30 Std Input
- F60B:31 Std Input
- F60B:32 Std Input
- F60B:33 Std Input
- F60B:34 Std Input
- F60B:35 Std Input
- F60B:36 Std Input
- F60B:37 Std Input
- F60B:38 Std Input
- F60B:39 Std Input
- F60B:3A Std Input
- F60B:3B Std Input
- F60B:3C Std Input
- F60B:3D Std Input
- F60B:3E Std Input