F607:x FSOE Std UINT16 Inputs
Description |
Value |
---|---|
Index |
0xF607 (Device) |
Subindex |
0x00 |
Datatype |
UINT8 |
Min. Value |
|
Default |
31 (0x1F) |
Max. Value |
|
Unit |
|
Access / EtherCAT-State |
Ro |
PDO Mapping |
|
Revision |
All |
Further Information
- F607:01 Std Input
- F607:02 Std Input
- F607:03 Std Input
- F607:04 Std Input
- F607:05 Std Input
- F607:06 Std Input
- F607:07 Std Input
- F607:08 Std Input
- F607:09 Std Input
- F607:0A Std Input
- F607:0B Std Input
- F607:0C Std Input
- F607:0D Std Input
- F607:0E Std Input
- F607:0F Std Input
- F607:10 Std Input
- F607:11 Std Input
- F607:12 Std Input
- F607:13 Std Input
- F607:14 Std Input
- F607:15 Std Input
- F607:16 Std Input
- F607:17 Std Input
- F607:18 Std Input
- F607:19 Std Input
- F607:1A Std Input
- F607:1B Std Input
- F607:1C Std Input
- F607:1D Std Input
- F607:1E Std Input
- F607:1F Std Input