2C24:A1 Actual commutation angle
Actual commutation angle.
Description |
Value |
---|---|
Index |
0x2C24 (Device) |
Subindex |
0xA1 |
Datatype |
INT16 |
Min. Value |
|
Default |
|
Max. Value |
|
Unit |
0,1 ° |
Access / EtherCAT-State |
Ro |
PDO Mapping |
Transmit |
Revision |
All |