6002:01 Actual DC link current
Actual input current in the dc link.
Description |
Value |
---|---|
Index |
0x6002 (Device) |
Subindex |
0x01 |
Datatype |
INT16 |
Min. Value |
|
Default |
|
Max. Value |
|
Unit |
0,01 A |
Access / EtherCAT-State |
Ro |
PDO Mapping |
Transmit |
Revision |
All |