X12/X22 - resolver / Hall

AX51xx and AX52xx

X12 = channel A, X22 = channel B

X12/X22 - resolver / Hall 1:

Pin

Resolver

Analog Hall sensor

1

Temp. (only PTC, Klixon or bimetal!)
Switching threshold: 1300 Ω ± 3% 

n.c.

2

AGND

n.c.

3

COS - (S3)

n.c.

4

SIN - (S4)

n.c.

5

REF - (R2)

n.c.

6

n.c.

SIN 1Vpp

7

n.c.

-120° or -90° 1Vpp 1)

8

n.c.

US_11 V (supply)

9

Temp._GND

n.c.

10

COS + (S1)

n.c.

11

SIN + (S2)

n.c.

12

REF + (R1)

n.c.

13

n.c.

REFSIN 1Vpp

14

n.c.

REF -120° or -90° 1Vpp 1)

15

n.c.

GND (supply)

1) The angle must be configured