X11 – feedback, high-resolution

AX5160, AX5172, AX5190, AX5191, AX5192, AX5193

X11 – feedback, high-resolution 1:

Pin

EnDat®/BiSS®

Hiperface

Sin / Cos 1Vpp

TTL 1)

1

SIN +

SIN +

SIN +

n.c.

2

GND_5 V

GND_11 V

GND_5 V

GND_5 V

3

COS +

COS +

COS +

n.c.

4

US_5 V 2)

n.c.

US_5 V 2)

US_5 V 2)

5

DX + (Data)

DX + (Data)

n.c.

B +

6

n.c.

US_11 V 2)

n.c.

n.c.

7

n.c.

n.c.

REF Z

REF Z

8

CLK + (Clock)

n.c.

n.c.

A +

9

REFSIN

REFSIN

REFSIN

n.c.

10

GND_Sense

n.c.

GND_Sense

GND_Sense

11

REF COS

REF COS

REF COS

n.c.

12

US_5 V Sense

n.c.

US_5 V Sense

US_5 V Sense

13

DX - (Data)

DX - (Data)

n.c.

B -

14

n.c.

n.c.

Z +

Z +

15

CLK- (Clock)

n.c.

n.c.

A -

1) Attention: wire break detection is not supported for TTL encoders.
2) The maximum output current is 0.25 A per channel