QMath Factor

P-0-0516-Current command value filter 2 / Current command value filter / Filter coefficient / QMath Factor

Der "QMath factor" bestimmt die Skalierung der Filtereingangsgröße.

Format

Data length

Offset in bit

UINT

16

0

Properties

Name

Value

Default

30

Min.Value

1

Max.Value

30