LED-Anzeige und Anschluss

LED-Anzeige und Anschluss 1:Abb.1: ZB8610 LED

Diagnose LED

LED

Anzeige

On
ERR

aus

Keine Versorgungsspannung

grün

 

an

Versorgungsspannung vorhanden; Lüfter steht (temperaturgeregelt).

blinkend

Betriebsanzeige,
Blinkfrequenz drehzahlabhängig
(siehe Anschlussbelegung „Mode“)

Rot

Fehler/Lüfter defekt

Anschlussbelegung

Bezeichnung

Bedeutung

24 V

+24 Volt Versorgungsspannung

0 V

0 V Versorgungsspannung

Mode

Eingang Lüfter-Drehzahlsteuerung über externe Spannung

- 0 V, Drehzahl temperaturgeregelt
- 1 Hz, ca. 2700 U/min
- 2 Hz, ca. 3150 U/min
- 3 Hz, ca. 3600 U/min
- 4 Hz, ca. 3960 U/min
- 5 Hz, ca. 4290 U/min
- 6 Hz, ca. 4620 U/min
- 7 Hz, ca. 5010 U/min
- 8 Hz, ca. 5370 U/min
- 9 Hz, ca. 5500 U/min
- High-Pegel (11 - 24 V): max. Drehzahl, ca. 5500 U/min.

Diag

Ausgang Diagnose (max. Ausgangsstrom: 15 mA)
Low-Pegel: Fehler/Lüfter defekt
High-Pegel: keine Funktionsstörung