Einführung

Einführung 1:Abb.1: ZB8610

Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen

Das Lüftermodul ZB8610 dient zur forcierten Luftzirkulation innerhalb des Klemmengehäuses und sorgt für einen besseren Wärmeabtransport aus dem Gehäuse. Es erweitert den thermischen Einsatzbereich der EtherCAT- und Busklemmen und bietet viele neue Anwendungsmöglichkeiten. Das Modul wird an der Unterseite des Klemmenstrangs installiert und deckt eine Breite von vier Standardklemmen ab (4 x 12 mm). Es besteht aus dem Lüfter, einer Montage-Kassette, einer Klemmleiste (24 V DC, 0 V DC, Diag, Mode) und einem Halter zur Fixierung an die unterschiedlichen Klemmengehäuse.

Der Lüfter kann in drei unterschiedlichen Betriebsmodi betrieben werden:

  1. Bedarfsgeregelt anhand des integrierten Temperatursensors (Default, nur Spannungsversorgung nötig)
  2. Dauerbetrieb mit Volllast (Zusätzlich zur Spannungsversorgung wird am Mode-Pin ein High-Signal angelegt.)
  3. Frequenzgesteuert durch extern angelegte Frequenz (1 bis 9 Hz) am Mode-Pin, die intern stufenweise von 2700 U/min bis max. ~5500 U/min umgesetzt wird. Als externe Quelle kann eine digitale Ausgangsklemme genutzt werden. Die in TwinCAT integrierte Messung der klemmeninternen Temperatur dient dann als Referenz zur Drehzahlsteuerung des Lüfters über die Frequenz.

Ein typischer Anwendungsfall des Lüftermoduls ist die Erweiterung des Leistungsbereichs der Klemmen durch forcierte Kühlung. Dies erlaubt z. B. den Betrieb der EtherCAT-Servoklemme EL7201 mit höherem Ausgangsstrom (Ieff = 4,5 A statt 2,8 A) und stellt sie somit leistungsmäßig auf die gleiche Stufe wie die EL7211, wodurch sich eine 50%ige Bauraum-Reduzierung ergibt.

Ein weiterer Anwendungsfall ist die Erweiterung des Betriebstemperaturbereichs der Klemmen. Je nach Spezifikation der technischen Daten können die Klemmen durch Einsatz des Lüftermoduls mit einer Betriebstemperatur von 70 °C betrieben werden. Die exakten klemmenspezifischen Angaben zu diesem Anwendungsfall sind in den Dokumentationen der jeweiligen Klemmen eingetragen.

Hinweis

Kompatibilität des Lüfter-Moduls ZB8610

Für EtherCAT- und Busklemmen, inklusive der ED- und EF-Serien, ist die Neuauflage des Lüftermoduls ZB8610, ab Version 03 erhältlich. Die Vorgängerversionen sind für die ED- und EF-Serien nicht geeignet.

Einführung 2:Abb.2: Komponenten des ZB8610