System starten
Nachdem das Starterkit angeschlossen und eingeschaltet wurde:
Der Taster Stop [1] am Schaltschrank muss dauerhaft rot leuchten.
Der Taster Reset [2] muss blau blinken.
- ►Taster Reset [1] drücken
- ►Darauf achten, dass der Not-Aus-Taster entriegelt ist
Die LED Power [1] an der NCT-Elektronik muss dauerhaft leuchten.
Wenn die LED Power [1] nicht dauerhaft leuchtet, müssen die Mover initialisiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Mover initialisieren.
Der Taster Start [2] am Schaltschrank muss grün blinken.
Der Taster Stop [3] am Schaltschrank muss erlischen.
- ►Taster Start [1] drücken
Der Taster Stop [1] am Schaltschrank muss rot blinken.
Der Taster Start [2] am Schaltschrank muss dauerhaft grün leuchten.
Das System ist in Betrieb.