Luftspalt reduzieren

Hinweis

Luftspalt muss mindestens 0,7 mm betragen

Zum Prüfen des Luftspalts muss sich der Mover auf der Führungsschiene befinden. Der Luftspalt muss mindestens 0,7 mm betragen.

Wenn der Luftspalt zu klein ist, können Beschädigungen am Mover und am System die Folge sein.

Luftspalt reduzieren 1:
►Stellschraube [1] lösen

Drehung

Veränderung des Luftspalt [mm]

1/4

0,1

Luftspalt reduzieren 2:
►Stellschraube [1] auf der gegenüberliegenden Seite entsprechend festschrauben
►Luftspalt überprüfen

Wenn der Luftspalt noch nicht korrekt eingestellt ist:

►Die Stellschrauben erneut lösen und festschrauben

ODER

►Den Luftspalt vergrößern

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Luftspalt vergrößern.