Testboard
Position | Bezeichnung |
|---|---|
1 | LED 1: Digital-Ausgang 1 |
2 | LED 2: Digital-Ausgang 2 |
3 | LED 3: Digital-Ausgang 3 |
4 | LED 4: Digital-Ausgang 4 |
5 | LED Taster 2: Taster Feedback 2 |
6 | Taster 2: Digital-Eingang 2 |
7 | LED 24 V |
8 | LED Taster 3: Taster Feedback 3 |
9 | Taster 3: Digital-Eingang 3 |
10 | 2 x 9 Anschlussleiste Testboard1) |
11 | RGB LED: PWM-Ausgänge |
12 | LED Taster 4: Taster Feedback 4 |
13 | Taster 4: Digital-Eingang 4 |
14 | Befestigungsschraube M6 x 20 |
15 | Noch nicht belegt. |
16 | Schalter 3: 5 V RS232 EIN/AUS. Untere Position: EIN |
17 | Schalter 2: Digital-Eingang 3 oder Analog-Eingang 1. Untere Position: Potentiometer an |
18 | Schalter 1: Digital-Eingang 4 oder Analog-Eingang 2. Untere Position: Potentiometer an |
19 | Potentiometer 2: 0…10 V Potentiometer, Analog-Eingang 2 |
20 | Potentiometer 1: 0…10 V Potentiometer, Analog-Eingang 1 |
21 | Anschlussleiste 22) |
22 | Anschlussleiste 13) |
23 | Taster 1: Digital-Eingang 1 |
24 | LED Taster 1: Taster Feedback 1 |