Beispielhafte Positionsberechnung

Geplante Mover 1 Position

Parameter Mover­Sort­Order

Mover 1

Mover 6

Positionen in den NC-Achsen vor der Mover ID-Erkennung [mm]

Kleinste Position

Ascending

360

27

Größte Position

Descending

40

280

Positionen in den NC-Achsen während der Mover ID-Erkennung [mm]

Kleinste Position

Ascending

-

27 + 3000 Systemlänge

Größte Position

Descending

40 + 3000 Systemlänge

-

Positionen in den NC-Achsen nach der Mover ID-Erkennung [mm]

Kleinste Position

Ascending

360

3027

Größte Position

Descending

3040

280


Geplante Mover 1 Position

Parameter Mover­Sort­Order

Positionen in den NC-Achsen [mm]

Mover 1

Mover 6

Kleinste Position

Ascending

Vor der Mover ID-Erkennung

360

 

27

Während der Mover ID-Erkennung

–

27 + 3000 Systemlänge

Nach der Mover ID-Erkennung

360

 

3027

Größte Position

Descending

Vor der Mover ID-Erkennung

40 + 3000 Systemlänge

280

Während der Mover ID-Erkennung

360

 

3027

Nach der Mover ID-Erkennung

3040

 

280

Geplante Mover 1 Position

Parameter Mover­Sort­Order

Positionen in den NC-Achsen vor der Mover ID-Erkennung

Positionen in den NC-Achsen während der Mover ID-Erkennung

Positionen in den NC-Achsen nach der Mover ID-Erkennung

Mover 1

Mover 6

Mover 1

Mover 6

Mover 1

Mover 6

Kleinste Position

Ascending

360 mm

27 mm

–

27 mm + 3000 mm System­länge

360 mm

3027 mm

Größte Position

Descending

40 mm

280 mm

40 mm + 3000 mm System­länge

–

3040 mm

280 mm

Beispielhafte Positionsberechnung 1:

48 V Spannungsversorgung notwendig

Zur Durchführung der Mover ID-Erkennung wird die 48 V Spannungsversorgung benötigt.