Module

Module 1:
►Module ausklappen
►Auf … von Module Dialog Columns klicken, um das Dialogfenster Select Components zu öffnen
Module 2:

Das Dialogfenster Select Components öffnet sich.

►Kontrollkästchen des Parameters aktivieren, um den Parameter auszuwählen

ODER

►Kontrollkästchen des Parameters deaktivieren, um den Parameter aus der Auswahl zu entfernen
►Mit OK bestätigen
Module 3:
►Kontrollkästchen Show heat map aktivieren, um die Temperatur einzublenden

ODER

►Kontrollkästchen Show heat map deaktivieren, um die Temperatur auszublenden
►Mit dem Regler Heat map transparency die Deckkraft einstellen
►Die Komponente im Dropdown-Menü Heat map component auswählen, deren Temperatur eingeblendet werden soll

Eigenschaft

Erläuterung

Standardeinstellung

Show heat map

Temperaturanzeige

Deaktiviert

Heat map transparency

Regler für die Deckkraft der Temperaturanzeige

100

Heat map component

Auswahl der Komponente

PCB Temperatures

  • PCB Temperatures

PCB Temperaturen

–

  • Amplifier I2T Temperatures

I2T Reglertemperaturen

–

  • DC Link Voltage

Gleichstromspannung

–

  • Max DC link voltage - last 500 ms

Maximale Gleichstromspannung der letzten 500 ms

–

  • Max overall current - last 500 ms

Maximaler Gesamtstrom der letzten 500 ms

–