Custom

Im Bereich Custom haben Sie die Möglichkeit eine Farbe zu definieren.

Custom 1:
►Das Dropdown-Menü öffnen
Custom 2:
►Auf den Reiter Custom klicken, um den Einstellbereich Custom einzublenden










Custom 3:

Position

Erläuterung

1

Auswahlwerkzeug im Auswahlbereich

2

Auswahlbereich

3

Farbregler

4

Eingabefelder und Regler für RGB-Farbwerte

5

Eingabefeld und Regler für die Deckkraft

6

Eingabefeld für HEX-Farbcode

7

Anzeigebereich der definierten Farbe

Der Einstellbereich Custom wird eingeblendet.

Volltonfarbe einstellen

►Farbe mit dem Auswahlwerkzeug [1] im Auswahlbereich [2] und dem Farbregler [3] definieren
►In die Eingabefelder R, G und B [4] Werte eingeben, um die Farbe zu definieren

ODER

►Mit den Reglern R, G und B [4] Werte für die Farbe einstellen
►In das Eingabefeld A [5] einen Wert für die Deckkraft eingeben

ODER

►Mit dem Regler A [5] die Deckkraft einstellen

HEX-Farbcode eingeben

►In das Eingabefeld [6] einen Code für die HEX-Farbe eingeben
►Außerhalb des Einstellbereichs klicken, um das Dropdown-Menü zu schließen