Bedienelemente
Die Auflistung zeigt die wichtigsten Bedienelemente:
Part hinzufügen
Fügt einen Part zur ausgewählten Processing Unit hinzu.
Aus Vorlage hinzufügen
Öffnet das Dialogfenster Add part from template… zum Einfügen eines Parts aus einer Vorlage.
Part entfernen
Entfernt den ausgewählten Part aus der ausgewählten Processing Unit.
Part teilen
Erstellt aus den ausgewählten Modulen eines Parts einen separaten Part.
Position beibehalten
Behält die Positionen der Module beim Teilen eines Parts bei.
Parts zusammenfügen
Fügt zwei ausgewählte Parts zu dem zuerst ausgewählten Part zusammen.
Dropdown-Menü Modulseite
Zeigt die ausgewählte Modulseite an und listet die verfügbaren Modulseiten auf.
Dropdown-Menü Drehung
Ermöglicht die Auswahl eines voreingestellten Winkels zwischen -180° und 180° oder die Eingabe eines eigenen Werts. Bezugspunkt ist das erste Modul eines Parts.
Eingabefeld X-Offset
Ermöglicht die Eingabe eines Versatzes für den Bezugspunkt des ersten Moduls eines Parts auf der X-Koordinate.
Eingabefeld Y-Offset
Ermöglicht die Eingabe eines Versatzes für den Bezugspunkt des ersten Moduls eines Parts auf der Y-Koordinate.
Entfernung anzeigen
Zeigt die Entfernung von Startpunkt zum Endpunkt eines Parts mit einer Linie an. Die genaue Entfernung der X-Koordinate und Y-Koordinate werden als Tooltip angezeigt, wenn der Mauszeigt über den angezeigten Wert bewegt wird. Wenn die Schaltfläche Show Close Gap aktiviert ist, werden alle Entfernungen ebenfalls in der Statusleiste eingeblendet.