Parameter (Online)
Parameter | Gruppe | Typ | PTCID | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
ActiveMoverCount | Mover Detection | UDINT | 0x030802B7 | Gibt die Anzahl an aktiven Movern zurück. |
AreAllPositionsValid | Mover Detection | BOOL | 0x03080256 | Gibt TRUE zurück, wenn die Positionen aller Mover korrekt sind. |
DetectionCycleCount | Mover Detection | UDINT | 0x03080259 | Gibt die Anzahl der Mover-Erkennungen zurück. |
DetectionCycleCountTotal | Mover Detection | UDINT | 0x030802EC | Gibt die Anzahl der Mover-Erkennungen zurück, seitdem der Treiber gestartet wurde. |
DetectionState | Mover Detection | XTS.DetectionStateEnum | 0x030802ED | Gibt den Status der Mover-Erkennung zurück. |
DetectedMoverCount | Mover Detection | UDINT | 0x0308033E | Gibt die Anzahl der erkannten Mover zurück, die sich momentan auf dem System befinden. |
DetectedMoverCount | Mover Detection | UDINT | 0x03080257 | Gibt die Anzahl der erkannten Mover zurück, die während der letzten Mover-Erkennung erkannt wurden. |
ExpectedMoverCount | Mover Detection | UDINT | 0x03080258 | Gibt die Anzahl der erwarteten Mover zurück, entsprechend der Anzahl der erstellten TcCOM-Objekte Mover. |
ScannedModuleCount | Mover Detection | UDINT | 0x03080225 | Gibt die Anzahl der Module zurück, die während einer Mover-Erkennung gefunden wurden. |