Parameter (Init)

Parameter

Gruppe

Typ

PTCID

Erläuterung

MoverDistance

Simulation

LREAL

0x0308022E

Bestimmt den Abstand zwischen den Movern, wenn der PositionStartUpSimulationMode UseOffsetAndDistance ausgewählt ist.

Bei zu großem Abstand passen die Mover nicht auf das XTS System und werden daher nicht gefunden.

Einheit: mm

PositionOffset

Simulation

LREAL

0x0308022D

Bestimmt die Position des ersten Movers, wenn der PositionStartUpSimulationMode UseOffsetAndDistance ausgewählt ist.

Bei zu großem Offset passen die Mover nicht auf das XTS System und werden daher nicht gefunden.

Einheit: mm

Parameter

Gruppe

Typ

PTCID

Erläuterung

PositionNoiseBandwidth

Simulation

LREAL

0x03080231

Bestimmt die maximale Abweichung der simulierten Positionsverzögerung der Mover, wenn das Positionsrauschen in der Simulation aktiviert ist.

Einheit: mm

RandomStartUpBandwidth

Simulation

LREAL

0x03080232

Bestimmt die maximale Abweichung der Startposition zwischen den Movern, wenn der PositionStartUp­Simulation­Mode UseOffset­AndDistance ausgewählt ist.

Bei zu großer Bandbreite passen die Mover nicht auf das XTS System und werden daher nicht gefunden.

Einheit: mm

PositionStartUpSimulationMode

Simulation

XTS.PositionStartUpSimulationMode

0x03080230

Bestimmt welcher Parameter die Startposition des Movers in der Simulation liefert.

  • UseOffsetAndDistance

–

–

–

Der Parameter des TcCOM-Objekts ProcessingUnit wird verwendet

  • UseMoverParameters

–

–

–

Der Parameter des TcCOM-Objekts Mover wird verwendet

  • UseRandomDistribution

–

–

–

Die Mover werden zufällig verteilt.

MoverIdStartUpSimulationMode

Simulation

XTS.MoverIdStartUpSimulationMode

0x0308027D

Bestimmt welcher Parameter die Mover ID in der Simulation liefert.

  • UseRandomDistribution

–

–

–

Die Mover erhalten ihre ID zufällig nach den Einstellungen der Parameter IdDetectionMode und ExpectedMoverIds.

  • UseMoverParameters

–

–

–

Der Parameter des TcCOM-Objekts Mover wird verwendet.

  • UseAlternation

–

–

–

Die Mover erhalten nacheinander ihre ID, beginnend bei 1.

RandomInitMode

Simulation

XTS.RandomInitMode

0x0308027F

Bestimmt, wie die Zufallsverteilung angewendet wird.

  • UseSystemTime

–

–

–

Erzeugt einen Wert, basierend auf der Systemzeit.

  • UseInitSeed

–

–

–

Verwendung des Werts bei Parameter RandomInit­Seed.

RandomInitSeed

Simulation

DINT

0x03080280

Bestimmt die Zahl für die Zufallsverteilung, wenn der RandomInitMode Use­Init­Seed ausgewählt ist.