Kerne isolieren

Die Anzahl der verfügbaren Kerne ist von dem verwendeten IPC abhängig. Die meisten Systeme verfügen über 4 oder 12 Kerne, aber auch 8 oder 64 Kerne sind möglich. Jeder Kern, der für das XTS System verwendet wird, muss isoliert sein. Mindestens ein Kern darf nicht isoliert werden, um ihn für Windows nutzen zu können. Für weitere Informationen zur Verteilung der Kerne kontaktieren Sie den für Ihre Region zuständigen Produktspezialisten.

Kerne isolieren 1:

XTS Configurator muss geschlossen sein

Das Isolieren von Kernen ist nur möglich, wenn der XTS Configurator geschlossen ist.

Kerne isolieren 2:
►Solution Explorer > TwinCAT Project > SYSTEM ausklappen
►Doppelklick auf Real-Time
Kerne isolieren 3:
►Auf Read from Target klicken, um die Verteilung der Kerne aufzurufen
Kerne isolieren 4:
►Auf Set on Target klicken, um die Verteilung der Kerne zu ändern

Hinweis

Speichern und Schließen anderer Anwendungen

Da der IPC nach der Eingabe der Kerne, die isoliert werden sollen, automatisch neu gestartet wird, speichern und schließen Sie alle anderen Anwendungen, die auf dem IPC geöffnet sind.

Kerne isolieren 5:

Das Dialogfenster Change number of shared cores öffnet sich.

►Anzahl der isolierten Kerne mithilfe der Pfeiltasten eingeben

ODER

►In das Eingabefeld Aviable (Shared/Isolated) die Anzahl der isolierten Kerne eingeben
►Mit Set bestätigen

Der IPC startet automatisch neu.