Direkter Fahrauftrag

Direkter Fahrauftrag 1:

Die bisher zurückgelegten Strecken werden zu einer absoluten Position [1] aufaddiert. Von dieser absoluten Position fährt der Mover in positive oder negative Richtung, bis die Zielposition [2] mit der definierten Geschwindigkeit [3] erreicht wird.

Im Gegensatz dazu werden bei der Funktion Modulo die zurückgelegten Strecken nicht aufaddiert und die bereits zurückgelegte Strecke muss nicht komplett zurückgefahren werden, um die Zielposition zu erreichen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Modulo / Modulo shortest way / Modulo plus direction / Modulo minus direction.

Direkter Fahrauftrag 2:
►In das Eingabefeld Target Position einen Wert für die Position eingeben, zu der der Mover verfahren werden soll
Direkter Fahrauftrag 3:
►In das Eingabefeld Target Velocity die Geschwindigkeit eingeben, mit der der Mover verfahren werden soll
►Auf die Schaltfläche F5 klicken, um den direkten Fahrauftrag zu starten

Der Mover wird mit der definierten Geschwindigkeit zur Zielposition verfahren.