Bedienelemente
Die Auflistung zeigt die wichtigsten Bedienelemente:
Schnell rückwärts
Fährt den Mover rückwärts mit der Geschwindigkeit, die im Eingabefeld Manual Velocity (Fast) eingegeben ist.
Voreingestellt: 600 [mm/s]
Langsam rückwärts
Fährt den Mover rückwärts mit der Geschwindigkeit, die im Eingabefeld Manual Velocity (Slow) eingegeben ist.
Voreingestellt: 100 [mm/s]
Langsam vorwärts
Fährt den Mover vorwärts mit der Geschwindigkeit, die im Eingabefeld Manual Velocity (Slow) eingegeben ist.
Voreingestellt: 100 [mm/s]
Schnell vorwärts
Fährt den Mover vorwärts mit der Geschwindigkeit, die im Eingabefeld Manual Velocity (Fast) eingegeben ist.
Voreingestellt: 600 [mm/s]
Direkten Fahrauftrag starten
Startet einen direkten Fahrauftrag zur Zielposition, die im Eingabefeld Target Position eingegeben wird, mit der Geschwindigkeit, die im Eingabefeld Target Velocity eingegeben wird.
Direkten Fahrauftrag stoppen
Stoppt den direkten Fahrauftrag.
Fahrauftrag abbrechen und Reset
Stoppt den aktuellen Fahrauftrag und setzt die NC-Achse zurück.
Reglerfreigabe
Gibt die Regler zum Verfahren der Mover frei.
Eingabefeld Zielposition
Ermöglicht die Eingabe der Zielposition des Movers bei einem direkten Fahrauftrag.
Eingabefeld Geschwindigkeit
Ermöglicht die Eingabe der Geschwindigkeit für den Mover bei einem direkten Fahrauftrag.