Mover-Befehle abspeichern
Mit der Befehlsverlauf-Funktion können bis zu 25 Befehle für einen Mover gespeichert werden. Jeder Befehl enthält den Befehlstyp, die Station, einen Text und einen Zeitstempel.
![]() | Wird kein eigener Zeitstempel eingetragen, fügt die Funktion automatisch einen Zeitstempel hinzu. |
Folgende Aufrufe sind für das Verwalten des Befehlsverlaufs erforderlich:
stCommand : ST_TcIoXtsMoverCommand;
refCommandHistory : REFERNCE TO ARRAY[1..TcIoXtsEnvironmentParameterList.MaxMessageCommandHistory] OF ST_TcIoXtsMoverCommand;//preparing the message to store in command history
//if there is no time stamp in the message, the program will add one automatically
stCommand.sCommandType := ‘MoverAbsoluteCA‘;
stCommand.sStation := ‚Station2’;
stCommand.sText := ‚Pos:1000,Acc/Dec:10000‘;
//adding message int command history
fbXtsEnvironment.XpuTcIo(1).MoverTcIo(1).AddCommand(stCommand);
//read command history
refCommandHistry REF= fbXtsEnvironment.XpuTcIo(1).MoverTcIo(1).P_CommandHistory;
//clear all messages in command history
fbXtsEnvironment.XpuTcIo(1).MoverTcIo(1).ClearCommandHistory();