Stopppositionen hinzufügen

Nachdem alle Parts für die Station hinzugefügt und ausgewählt wurden, können Stopppositionen für die Mover definiert werden.

Stopppositionen hinzufügen 1:

Stoppposition innerhalb der Station

Eine neue Stoppposition befindet sich automatisch immer am Anfang der Station mit der Position 0 mm. Achten Sie bei der Eingabe der Position darauf, dass Sie die Position vom Anfang der Station verschieben und sich der Wert innerhalb der definierten Länge der Station befinden muss.

Beispiel für eine Stoppposition

Stopppositionen hinzufügen 2:

Während die dargestellte Station eine Startposition von 300 mm und eine Endposition von 1200 mm auf dem Part hat, gelten diese Werte für die Stoppposition nicht. Für die Stopppositionen können nur Werte zwischen 0 mm und 900 mm vergeben werden, was der Länge der Station entspricht. In diesem Beispiel entspricht ein eingegebener Wert von 300 mm für die Stoppposition einer Position von 600 mm auf dem Part.

Stopppositionen hinzufügen 3:
►Auf die Schaltfläche + klicken, um eine Stoppposition hinzuzufügen
Stopppositionen hinzufügen 4:
►In das Eingabefeld einen Wert für die Stoppposition eingeben
Stopppositionen hinzufügen 5:

Die Stoppposition wird als Raute auf der Linie der Station dargestellt.

Stopppositionen hinzufügen 6:
►Auf die Schaltfläche Go To Next Step klicken, um fortzufahren