Devices prüfen

Devices prüfen 1:
►Auf die Schaltfläche Zoom to fit klicken

Die konfigurierten Parts werden angezeigt und können auf das passende Format skaliert werden.

►Überprüfen, ob die richtigen Devices in der passenden Reihenfolge ausgewählt wurden
►Bei Bedarf die linke Maustaste und die Taste Alt gedrückt halten, um Parts in die richtige Position bringen







Devices sortieren

Devices prüfen 2:

Wenn die Reihenfolge nicht korrekt ist:

►Auf ein Device klicken
►Mit den Pfeiltasten das Device nach oben oder unten verschieben

ODER

►Auf die Schaltfläche x klicken, um ein Device zu entfernen
►Bei Bedarf weitere Devices hinzufügen

Eigenschaften festlegen

Als nächstes können Sie die Eigenschaften der Parts festlegen. Dabei können Sie für jeden Part auswählen, ob die Vorderseite oder die Rückseite der Module angezeigt wird und wie die Position und Einbaulage dargestellt werden sollen. Mit diesen Eigenschaften kann jede mögliche Ansicht Ihres XTS Systems abgebildet und an Ihr reales XTS System angepasst werden.

Modulseite

Devices prüfen 3:

Vorderseite, Front

Rückseite, Back

Devices prüfen 4:

Der Wert für die Länge kann in den Eigenschaften nicht verändert werden.

Devices prüfen 5:
►Modulseite im Dropdown-Menü Module Side auswählen
►In die Eingabefelder X und Y die Position des Parts eingeben
►In das Eingabefeld Alpha einen Wert für die Einbaulage des Parts eingeben
Devices prüfen 6:

Beispielkonfiguration

In dieser Beispielkonfiguration werden die Parts in der Mitte der XTS System View positioniert, als Ansicht die Vorderseite ausgewählt und die Einbaulage bei 0° belassen.

Devices prüfen 7:

Sie können die Werte für Position der Parts manuell eingeben oder die Parts mit gedrückter linker Maustaste und gedrückter Taste Alt in die richtige Position bringen.

Devices prüfen 8:
►Auf die Schaltfläche Go To Next Step klicken, um fortzufahren